Solutions pour les préhenseurs des systèmes de préparation de commandes de BD Rowa

Grande longévité de la technique linéaire et du guidage des câbles pour les rayons de courbure de 180° et les mouvements multidimensionnels

Fiche signalétique

  • De quoi avait-on besoin ? Un guidage fiable des câbles malgré des rayons de courbure étroits et des modèles de mouvements complexes ainsi que la technique linéaire pour le guidage du système de préhension et des tuyaux de descente.
  • Les exigences : Solution de câble pour des mouvements multidimensionnels avec des rayons de courbure de plus de 180°, technique linéaire pour le préhenseur ainsi que pour le guidage des tuyaux de descente.
  • Branche : technique de décolletage
  • Succès pour le client : solution personnalisée pour les câbles et le guidage des câbles, tests dans le laboratoire d'igus, câbles particulièrement résistants à la flexion sans rupture de conducteurs avec une usure minimale, forme particulièrement compacte
Câbles Chainflex dans un système de pharmacie Care Fusion Rowa avec écran de commande.

Chaînes porte-câbles

Technique des câbles

Technique de filetage

Technique linéaire

Problème

Solution

Nous utilisons de préférence des composants standard de haute qualité, non seulement pour des raisons de coûts, mais aussi de disponibilité. Nous avons conclu des contrats de service pour la plupart des installations et nous garantissons ainsi qu'il n'y aura pas d'arrêt.

Stephan Brokonier

Chef d'équipe en construction électrique chez CareFusion | Rowa

Actionneur linéaire avec chaîne porte-câbles dans un montage technique.
Chaîne porte-câbles sur une structure de machine industrielle guide des câbles et des tuyaux.
Guide de profil Drylin beige avec trous de montage.
Palier de guidage linéaire avec deux pinces sur une surface noire.

Nouvelle collaboration entre Rowa et igus

Chaîne porte-câbles sur un axe linéaire avec support et composants montés.
Des câbles Chainflex sont montrés lors d’un exercice de préhension en pharmacie.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique