Ligne de remplissage pour yaourts : conçue de manière hygiénique avec des paliers lisses en plastique

Le fabricant d'installations de remplissage miromatic utilise le système de construction modulaire d'igus

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : coussinets J en iglidur, guidages linéaires R en drylin, rotules en igubal, paliers lisses J en  iglidur, chaînes d'énergie.
  • Exigences : grande disponibilité en cas de fonctionnement 24h/24 et 7j/7, exigences très élevées en matière d'hygiène, résistance au nettoyage au moins quotidien (détergents agressifs, vapeur surchauffée, haute pression), absence de lubrification, homologation FDA
  • Secteur : Industrie des boissons, installations d'embouteillage
  • Succès pour le client : Nos roulements ne nécessitent aucun entretien et ne s'usent pas. Il existe également des matériaux polymères qui ont été spécialement développés pour la construction de machines agroalimentaires et qui présentent les homologations correspondantes. Pour ces raisons, les concepteurs de miromatic utilisent une large gamme de nos paliers lisses, et ce depuis plus de dix ans.
Soutireuse miromatic

Problème

Solution

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique