Compact et anticorrosion : des paliers lisses dans un nouveau fauteuil roulant Segway

Paliers lisses iglidur dans un fauteuil roulant de Hoss Mobility
  • Ce qui était nécessaire : Roulements pour les supports de sécurité rétractables, par la suite également pour l'assise, la coque du dossier et les accoudoirs.
  • Exigences en la matière : Robustesse en cas de vitesse de rotation élevée et de charges par à-coups, résistance aux différentes conditions météorologiques, faible poids, petites dimensions.
  • Secteur : Technique médicale, appareils de mobilité et de rééducation, fauteuils roulants
  • Succès pour le client : Grâce à leur taille compacte, leur résistance aux intempéries et leur énorme résistance aux chocs, les paliers lisses en matériau iglidur P sont les allrounders de la gamme de paliers igus pour l'extérieur. Grâce à eux, les supports de sécurité se déplacent de manière fiable à long terme, sans risque de corrosion et sans besoin de lubrification ou d'entretien.
iglidur P-Bundlager
Boutique en ligne
Boîte d'échantillons iglidur
Commander

Problème

Solution

Vue arrière du fauteuil roulant
Fauteuil roulant Hoss avec paliers lisses iglidur dans le support de sécurité

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique