Changer de langue :

L'entreprise Professional Components a mis au point un mécanisme pour les sièges des bateaux qui protège l'utilisateur de graves lésions de la colonne vertébrale et d'une fatigue extrême. À grande vitesse, les vagues provoquent des chocs qui sont directement transmis au bateau et aux personnes qui s'y trouvent.
Le système utilise un amortisseur de chocs en combinaison avec des paliers lisses igus en matériau iglidur J4. Les chocs sont ainsi amortis de manière optimale et le confort de conduite est amélioré. Il est ainsi possible de se déplacer en mer dans des conditions extrêmes, même avec un mal de dos chronique.

Auparavant, on utilisait des coussinets d'un autre fabricant, fraisés à partir de produits semi-finis. Cependant, il était difficile de respecter les tolérances requises. Les coussinets devaient parfois être fraisés manuellement pour garantir un ajustement correct. En collaboration avec igus, une solution individuelle a été trouvée pour le système d'assise. Désormais, la société Professional Components utilise des paliers lisses moulés par injection en matériau iglidur J4. Celui-ci est particulièrement économique et idéal pour les grandes séries. Comme les paliers lisses n'ont plus besoin d'être réusinés et que leur installation a été simplifiée, les coûts finaux pour les clients ont pu être réduits. De plus, la société Professional Components se réjouit de l'amélioration de la sécurité et des performances de son produit.
Le système de siège est en contact avec l'eau de mer, de sorte que la résistance à la corrosion et l'absorption d'eau sont essentielles pour le choix des composants. Le système peut être soumis à des chocs allant jusqu'à 5 g, d'où l'importance d'une répartition optimale de la charge via les paliers lisses. La réduction de la résistance à la rotation est également cruciale pour permettre un transfert d'énergie suffisant. Le système doit être sans entretien, car la plupart des utilisateurs n'ont pas d'outils à bord pour effectuer des réparations en mer. Pour Professional Components, il était également décisif que les paliers lisses soient faciles à installer lors du processus de fabrication, afin de réduire les coûts de montage.