Technique de stockage robuste pour le dévissage et le vidage de bouteilles

Des paliers lisses fiables dans un espace restreint et en fonctionnement continu dans les machines à boissons Rink

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : Paliers linéaires drylin R avec film de glissement linéaire drylin et arbres linéaires drylin R, paliers lisses iglidur, bagues de guidage iglidur.
  • Exigences : Une machine Rink débouche un million de bouteilles réutilisables en seulement deux postes et demi de huit heures, tous les composants doivent donc être performants en fonctionnement continu, et ce dans un espace très compact. Dans l'industrie des boissons, ils doivent en outre être exempts de lubrifiants.
  • Secteur : Industrie des boissons, technique des fluides
  • Un succès pour le client : Les paliers lisses linéaires et rotatifs se caractérisent par de très bonnes propriétés de glissement et une longue durée de vie.
Dévisseuse / décapsuleuse rotative

Problème

Solution

Figure 1 : Dans les nouveaux dévisseurs de bouteilles individuelles, le palier de tête fortement sollicité est réalisé avec des roulements linéaires de la gamme drylin.

Photo 2 : Pour une nouvelle tête de vissage pour petits récipients, Rink utilise désormais des douilles à billes en matériau iglidur E7.

Figure 3 : Optimisation en cours de série : un joint de tige de piston conventionnel a été remplacé par une bague de guidage en iglidur J.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique