Changer de langue :
Nettoyer en hauteur - c'est la mission que s'est fixée la société TG hyLIFT GmbH de Gronau. Pour débarrasser les installations solaires de la saleté, l'entreprise a développé le robot de nettoyage "hyCLEANER black SOLAR". Dans les roues ainsi que dans le logement des brosses, les ingénieurs ont misé sur des paliers lisses et des rotules en plastique légers d'igus, ne nécessitant ni lubrification ni entretien.

Le Jacket Crawler est utilisé par tous les temps, ce qui implique des exigences particulières pour les composants.
Les installations solaires et photovoltaïques assurent une production d'énergie propre dans le monde entier. Pour que leur rentabilité soit optimale, les surfaces solaires doivent être propres. Surtout dans les régions où l'on pratique l'agriculture, elles sont régulièrement exposées à la pollution due à l'environnement lors des récoltes ainsi qu'aux vapeurs d'ammoniac provenant de l'élevage du bétail, ce qui réduit la rentabilité des surfaces. Mais les performances des installations solaires des exploitants privés sont également affectées dans les villes par les particules fines et le pollen, qui ne peuvent pas être éliminés par un arrosage. Même l'encrassement local de certaines cellules par des fientes d'oiseaux ou des lichens peut réduire le rendement de l'ensemble de l'installation en raison du montage en série, car c'est le module le plus faible qui détermine la puissance totale. En chiffres, cela signifie dans le pire des cas une perte de 20 à 30 %. Mais la perte financière n'est pas le seul problème : la saleté peut même endommager le revêtement et les joints, ce qui peut conduire à une panne totale.

Palier lisse Outdoor-Allround avantageux, pas de gonflement même en cas d'humidité ambiante élevée

Palier à bride avec 4 trous de fixation, résistant aux produits chimiques et économique
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24