Changer de langue :
Lutter contre les mauvaises herbes sans herbicides - dans ce but, non seulement les agriculteurs bio mais aussi de plus en plus d'exploitations conventionnelles misent sur la technique de binage. Pour que les machines soient rapides, sans entretien et adaptables, samo Maschinenbau GmbH a développé une bineuse entièrement repensée, la VarioCHOP. Elle permet de régler la largeur de travail directement depuis la cabine du tracteur. Le désherbage gagne ainsi en temps et en efficacité. Pour que cette machine moderne puisse fonctionner de manière fiable et sans entretien, les ingénieurs ont misé sur la technique de paliers lisses en polymère sans lubrifiant d'igus.
"Nous recherchions un matériau sans lubrifiant, robuste et économique, c'est pourquoi nous avons opté pour les paliers lisses iglidur d'igus".
Klemens Ollmaier, associé gérant de samo Maschinenbau GmbH
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24