Un degré de liberté supplémentaire pour godets et pinces

Cette benne haute de 8,5 m3 est également équipée de paliers lisses iglidur. A gauche, l'ingénieur Sven Gasterstädt de la société allemande L&K, à droite le technico-commercial igus Kevin Büttner.

Problème

Solution

Des équipements de grande qualité « made in Thuringe » pour les engins de chantier

Les godets et les pinces de L&K ne sont pas tous aussi gros mais ont tous une robustesse extrême et une longue durée de vie. Roland Georgi, Ingénieur (deuxième en partant de la droite). Wolfgang Anderle, Co-Gérant (troisième en partant de la droite)

Qualification nécessaire : 4 000 heures de fonctionnement sans entretien dans des conditions difficiles

Place des paliers lisses iglidur dans un godet à mâchoire de L&K. (Source : L&K Land- und Kraftfahrzeugtechnik GmbH)

Le poids compte, même sur des godets d'excavation

Construction allégée dans un godet excavateur : Les articulations des godets font appel à des paliers lisses iglidur®, un logement sans entretien, économique et léger. (Source : L&K Land- und Kraftfahrzeugtechnik GmbH)

Adaptation d'un nombre croissant de gammes

Remplacement simple