Fini le graissage : La société Rockinger Agriculture GmbH met au point des attelages à boule baptisés KS80 pour les presses à balles, les remorques, les épandeurs de fumier, les bennes et les pulvérisateurs, à l’aide d’un polymère hautes performances de la série iglidur mis au point par igus pour l’entreprise. L’accouplement se compose d’une boule d’accouplement et d’une cuvette de traction qui sont installées dans le réglage en hauteur.
La cuvette est positionnée sur la boule par le haut, comme à l’accoutumée. Un dispositif de retenue empêche tout découplage non souhaité et garantit une liaison sans jeu. Pour découvrir la particularité de cet attelage à boule, il faut sortir la cuvette et en regarder l’intérieur. Elle est garnie d’un insert en polymères hautes performances dont la résistance à l’usure en laboratoire a fait ses preuves.
Lors d’un test d’endurance, les inserts ont tenu deux millions de charges alternées , avec une charge verticale de 4,5 tonnes. L’entreprise a fait le calcul : si un tiers des remorques utilisées en Allemagne utilisait un attelage KS80 avec insert résistant à l’usure, cela ferait 8 300 attelages se passant de lubrification. Soit des économies potentielles de huit tonnes de graisse par an.
Plus d’informations sur les pièces sur mesure en matériaux iglidur