Des points de stockage dans les robots d'inspection bravent la rudesse de la mer du Nord

Le Jacket Crawler est utilisé sous l'eau, ce qui implique des exigences particulières pour les composants.

Problème

Solution

Comme dans une machine à laver' - Les plongées sont dangereuses et coûteuses

Jacket Crawler se déplace le long des tuyaux des plates-formes gazières à l'aide de deux griffes à entraînement hydraulique. Le robot télécommandé effectue des tâches d'inspection et de réparation.

Plus sûr et moins cher : des robots pour les travaux d'inspection et de démantèlement

Développement du coupe-fil diamanté : l'outil peut être orienté au millimètre près grâce aux axes linéaires drylin.

Le plastique haute performance protège le Robotic Crawler de la corrosion

(Source : Total)

Des tests en laboratoire confirment la résistance à l'usure des douilles en plastique

Des paliers lisses en iglidur Z sont utilisés dans les articulations du robot. Le plastique haute performance est résistant à l'usure et à la corrosion et ne nécessite aucun lubrifiant.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique