Changer de langue :

Profitez de notre diversité de lignes.
Des solutions low-cost aux lignes haut de gamme. Le tout sous la devise : Tech up, Cost down. It's our job !
Le contrôle de prix chainflex permet de déterminer rapidement le câble adapté à vos besoins. Chaque spécification électrique est disponible en 7 qualités de câble. Vous avez le choix : un prix avantageux ou le câble pour des exigences techniques élevées. Vous pouvez choisir le produit qui vous convient par paliers. Quel que soit votre choix, nous offrons une garantie de 4 ans sur votre câble.
Et voilà comment ça marche :
Dans le plus grand laboratoire d'essai du secteur, avec 3 800 m² de surface d'essai et plus de 800 tests en parallèle sur 64 installations, nous effectuons plus de 2 milliards de doubles courses par an pour vous permettre de bénéficier de la technique de la plus haute qualité.
Grâce à un large éventail de câbles, nous permettons à l'utilisateur de réaliser de grandes économies dans chaque type de câble ; qu'il s'agisse de câbles au mètre chainflex ou de câbles readycable préconfectionnés.
Et voici trois approches concrètes pour vous, afin de réaliser rapidement des succès :
De nombreux clients dans le monde entier misent sur les câbles chainflex® d'igus®
ADA Möbelfabrik | Assembléon | Alzmetall | Bystronic | Dörries Scharmann | Ernst Pennekamp | Fountain Design | Hartford | Hekuma | IMA Schelling Allemagne | IPTE | Kranservice Herz | Lekir Bulk Terminal | Novel | ROMI | SEMA Maschinenbau | Caisse d'épargne | SSI Schäfer | TBF béton prêt à l'emploi + éléments préfabriqués | viastore | Vollmer | WALDRICH COBURG | Wandres micro-cleaning | WP Systems | ZEMA | et bien d'autres.

La solution la plus durable est d'utiliser un produit très longtemps sans qu'il y ait de dysfonctionnement ou de remplacement nuisible à l'environnement. Découvrez ici pourquoi il est judicieux d'y réfléchir dès maintenant.

Trouver la ligne avec le meilleur rapport qualité/prix !

*Les valeurs comparatives en pourcentage indiquées ici se basent sur les prix catalogue allemands et peuvent varier dans le contexte international.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24