Chaînes porte-câbles préconfectionnées pour une utilisation en continu dans les transgerbeurs

Les systèmes de chaînes d'énergie prêts à être raccordés font leurs preuves dans les solutions logistiques de SSI Schaefer.

  • De quoi avait-on besoin ? Chaîne d'énergie de la série E2/000, câbles chainflex, "readycable" prêt au raccordement avec connecteurs industriels HARTING.
  • Exigences : composants standardisés avec l'objectif d'obtenir si possible des sous-systèmes d'une seule source ; utilisation également jusqu'à -30 °C dans l'entrepôt frigorifique, débit allant jusqu'à 30 doubles jeux par heure, grande disponibilité.
  • Secteur : Logistique de stockage, secteur des produits frais, secteur des produits surgelés
  • Le succès pour le client : Les systèmes prêts à raccorder d'igus optimisent le processus d'approvisionnement, réduisent les frais de logistique interne et les temps de montage ; des connecteurs spéciaux permettent une manipulation simple et assurent de manière fiable la transmission de la puissance et des signaux, même à des températures très négatives.
Transgerbeur

Problème

Solution

Connecteurs
Câbles chainflex dans la chaîne d'énergie

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique