Changer de langue :
Il n'est pas encore possible d'automatiser entièrement la récolte des légumes et des salades. Mais il est possible d'effectuer les étapes suivantes comme le lavage, le pesage et l'emballage directement dans le champ et d'accélérer ainsi considérablement le processus - afin que les consommateurs disposent de produits tout frais. Les machines spéciales de Josef Zeyer GmbH se chargent de cette tâche. Dans le champ, ces machines impressionnantes peuvent être pilotées à l'aide d'une télécommande reliée au véhicule par des câbles chainflex d'igus.
"Nous avons fait de très bonnes expériences avec ces lignes. Ils atteignent une durée de vie élevée sur le terrain et facilitent également la manipulation de la télécommande, car ils sont plus flexibles et donc plus mobiles."
Andreas Zeyer, directeur de Josef Zeyer GmbH
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24