Changer de langue :
Cette turbine Fountain Design Limited produit de l'électricité verte dans la mer du Nord à l'aide de l'eau qui entre et qui sort. Si nécessaire, le générateur peut être déplacé de 20 mètres vers le bas, ce qui permet de placer une grande partie des câbles sous la surface de l'eau. Une chaîne métallique traditionnelle ne pouvait pas être utilisée dans les conditions agressives de la mer. C'est pourquoi l'exploitant a opté pour l'une de nos chaînes d'énergie en plastique, qui garantit le fonctionnement de la turbine sans entretien.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24