Changer de langue :

Définir correctement le volume de données pour les lignes Ethernet
Il est courant d'utiliser la ligne Ethernet avec la catégorie la plus élevée possible. Or, cela entraîne très souvent une forte hausse des prix et n'est pas toujours nécessaire d'un point de vue technique. Nous souhaitons, par le biais de cette manifestation, donner une idée du fait que le choix du bon volume de transfert de données pour les lignes peut être une bonne option pour faire des économies.
Avec ce portefeuille de câbles Ethernet pour le mouvement, le plus important au monde, igus permet à ses clients de faire le bon choix pour chaque application. En raison de l'automatisation croissante de la production, la quantité de données qui doivent être transmises entre les différents composants augmente également. En même temps, il y a de plus en plus de mouvements dans les processus de fabrication modernes, c'est pourquoi il faut utiliser des câbles spécialement conçus à cet effet. Comme les exigences posées aux câbles diffèrent d'une application à l'autre, nous proposons une gamme complète de câbles Ethernet spécialement conçus pour le mouvement. En fonction des performances mécaniques et électriques requises, les utilisateurs peuvent ainsi miser sur des câbles sûrs et testés et choisir dans notre gamme le câble le plus avantageux qui fonctionnera chez eux en toute sécurité. Des normes de transmission CAT5 à CAT7 ainsi que des mouvements linéaires simples ou tridimensionnels complexes. Il est même possible de réaliser des applications avec des forces de traction particulièrement élevées - nous proposons donc un câble Ethernet adapté à presque tous les cas.

Comme il ne suffit pas d'avoir le bon câble pour les dimensions, mais aussi le bon connecteur, nous travaillons en étroite collaboration avec les principaux fabricants de connecteurs afin d'adapter exactement le connecteur au câble. Cela apporte de la sécurité et de grands avantages en termes d'adaptation.
Exemple d'essai de longue durée 5006a d'un câble Ethernet de la série CFBUS, avec un facteur de flexion d'essai de 9,8 x d seulement.


En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24