Vue d’ensemble des produits triflex R

Les six versions de la chaîne porte-câbles triflex R

Chaîne porte-câbles TRE

TRE : remplissage facile

Chaîne porte-câbles TRC

TRC fermée avec protection contre copeaux

Chaîne porte-câbles TRCF

TRCF fermée avec verrouillage

Chaîne porte-câbles TRL

TRL légère et économique

Chaîne porte-câbles TRLF

TRLF légère et à verrouillage

Chaîne porte-câbles TRXE

Chaîne télescopique et dédié à la torsion TRXE dans une chaîne porte-câbles

Accessoires pour chaînes porte-câbles triflex R

Eléments de fixation triflex R

Eléments de fixation pour le blocage des chaînes triflex R

Raccordements axe 6 triflex R

Raccordements pour l’axe sixième des robots

anneau de guidage axe 6 triflex R

anneau de guidage

Protection pour triflex R

Protection des chaînes porte-câbles triflex R, tout simplement sûre

Verrouillages TRE : petites mais indispensables

Systèmes de rappel pour chaînes porte-câbles triflex R

Module RS, le système polyvalent

Module RSP, le système puissant

Module RSE compact pour les petits robots

Module RSE linéaire et faible encombrement

Modules RSEL et RSSL : linéaires, compacts et économiques

Kit de montage universel : tube coudé pour tige ressort

Packs chaînes et accessoires pour les systèmes de rappel triflex R

module à tiges ressorts photo produit

module à tiges ressorts - la simple « canne à pêche »

Kit chaînes porte-câbles module RS Photo produit

Kit chaîne porte-câbles pour module RS

Pack chaînes porte-câbles Photo produit module RSP

Kit chaîne porte-câbles pour module RSP

Kit chaînes porte-câbles module RSE Photo produit

Pack chaîne porte-câbles pour module RSE avec renvoi

Plaques dadaptation pour systèmes de rappel

Consoles d’adaptation : raccord adapté sans perçage

Unité de réglage pour systèmes de rappel RS et RSP

Unité de réglage universelle, toujours adaptée

guidage de l’énergie pour robot axe-1

Photo produit twisterchain

twisterchain : rotation jusqu’à 360 °

Photo produit SRM

SRM : angle de rotation jusqu’à 380 °

Support pivotant Photo produit

Support pivotant : rotations jusqu’à 270 °

guidage de l’énergie sur un cobot

Photo produit colliers cobot

Colliers en polymère, fixés par bande Velcro

Colliers cobot UR Metall Photo produit

Colliers pour cobots, métalliques pour Universal Robots

Photo produit colliers MRK

Les colliers MRK, une affaire sûre et ronde

Colliers pour cobot Fanuc CRX Photo produit

Colliers en polymère pour Fanuc CRX

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique