TRX révolutionne le mouvement en 3D

triflex® TRX télescopique - installation peu encombrante avec une course de retrait allant jusqu'à 36 %.

Chaîne porte-câbles télescopique ET dédiée à la torsion

  • La TRX complète les fonctions de la série triflex R et les rend désormais également télescopiques.
  • Grâce à leur forme de construction brevetée, les maillons de chaîne de la TRX permettent une compensation de longueur jusqu'à 36 % les uns par rapport aux autres sans perdre la liaison entre eux ou la capacité de torsion.
  • L'élastique à l'intérieur du TRX ramène toujours les maillons de la chaîne à leur point de départ et la force de rétraction est réglablepar l'élastique.
  • Réduction du poids jusqu'à 83 % par rapport à une solution avec un système de rétraction (RSP).
  • L'étude de design TRX est actuellement 100% compatible avec la TRE.60.087.0.B, d'autres tailles de chaînes devraient suivre.

Échantillon fonctionnel de la TRX e-chaine®

Echantillon de TRX sous banderole

Découvrez le TRX sous des angles totalement nouveaux.

Améliorer la technicité, triangle

Améliorer la technicité

triangle baisser les coûts

Baisser les coûts

Preuves carrées

Preuves

Cercle de développement durable

Durabilité

Guidage des câbles dans la TRX

TRX transparente avec câbles

Matthias Meyer explique la TRX sur le stand de salon igus

  • Mouvement 3D comme toutes les chaînes triflex R e-ketten
  • Capacité de torsion comme toutes les chaînes triflex R e-.
  • Peut être allongée et raccourcie comme toutes les chaînes triflex R e-.
  • Compatible avec TRE et TRC dans la taille correspondante
  • Le clou est que la TRX est également télescopique

La preuve

triflex R TRX dans le laboratoire de tests

Produits adaptés au TRX

Tube coudé avec console
Tube coudé avec console de fixation

Tube coudé avec console de fixation

  • La fixation compacte TR.920.237.60.01 combinée au tube coudé TR.912.099 offre le plus grand degré de liberté possible lors de la fixation au robot.
  • Les trous oblongs des consoles d'adaptation du tube coudé permettent un montage direct sur un grand nombre de modèles de robots, sans avoir recours à des adaptateurs supplémentaires.
  • De plus, la fixation compacte convainc par son design peu encombrant afin de générer un point de fixation optimal même dans les cellules étroites.
TRX Connexion pour tube coudé
Raccordement TRX adapté au tube coudé

Raccord compact pour relier le TRX au tube coudé

  • Avec décharge de traction
  • Adapté au tube coudé TR.912.099
  • Rapidement monté et peu encombrant
  • Nombreuses possibilités de réglage

Autres produits et options pour le TRX

Câbles pour robots chainflex

Câbles pour robots chainflex®

TRX en version readychain

readychain® prête à raccorder avec câbles pour robots

readycable pour robots

readycable® pour robots

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique