triflex® RS dresspack module universel compact pour robot industriel

Nouveauté 2025 - Système de retrait entièrement en matériau ESD

RS en matériau ESD

Module universel pour tous les mouvements sur le robot

Système triflex R RS

Exemple d'application

Système de rappel sur une application
  • Paquet standard pour toutes les applications, directement montable
  • Système de rappel adapté aux chaînes porte-câbles des séries TRE et TRC
  • Bien adapté aux environnements difficiles - faible usure
  • Tiges en fibre de verre intégrées pour la force de rétraction
  • Premier choix pour les applications robotiques avec un espace de montage réduit
  • Gain de place, car faible hauteur, guidé étroitement sur le bras du robot
  • Excellente durée de vie
  • Utilisation universelle

Vers le système complet en 4 étapes

1ère étape

Sélectionner la bonne taille de chaîne grâce à l'outil en ligne

  • Déterminez le nombre et le diamètre extérieur des conduites et des tuyaux qui seront guidés par les axes 3 à 6.
  • À l'aide du configurateur de répartition interne, déterminez la bonne taille de chaîne, qui peut accueillir sans problème tous les conduits souhaités.
  • Lors de la sélection de la chaîne électrique, veuillez noter que seules les séries TRC & TRE.B peuvent être combinées avec ce système.

2<sup>ème</sup> étape

Choisir une plaque de support pour le système de retrait

triflex R RS Plaque système
  • Vous pouvez choisir si la chaîne porte-câbles est déployée à droite ou à gauche.
  • Le point de vue pour déterminer le point fixe, à gauche ou à droite, est toujours de l'arrière.
  • Eléments de raccordement & Les passages coulissants sont compris dans la livraison

3<sup>ème</sup> étape

Choisir la forme de la chaîne et la longueur supplémentaire

Kit chaîne porte-câbles pour système RS
Aller à la boutique pour Kits de chaînes RS Système de retrait

TRE.B la construction ouverte

  • la version TRE.B peut supporter 4x plus de force de traction que la version TRC
  • la forme ouverte signifie que les câbles et les tuyaux peuvent être facilement enfoncés dans la chaîne d'énergie
  • choisissez la taille correspondant au RS Systme que vous avez choisi
  • Le numéro d'article vous permet de déterminer la longueur de chaîne supplémentaire (500mm, 1000mm, 1500m ou 2000mm) qui doit être disponible en dehors du RS.

TRC la forme de construction fermée

  • La forme fermée signifie une protection maximale contre les influences extérieures.
  • choisissez la taille correspondant au RS Systme que vous avez choisi
  • Le numéro d'article vous permet de déterminer la longueur de chaîne supplémentaire (500mm, 1000mm, 1500m ou 2000mm) qui doit être disponible en dehors du RS.

Étape 4

Adaptateur pour robot

Choix de l'adaptateur

Options supplémentaires pour encore plus de protection

triflex R système RS avec couvercle
  • Idéal pour les travaux au-dessus de la tête
  • Offre une protection supplémentaire pour le porte-câbles
  • Surface pour des ajouts légers supplémentaires ou pour l'étiquetage de l'application

Exemple de système RS

Vidéo de montage système RS

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63