Changer de langue :
Les chaînes porte-câbles en matériau conducteur ESD sont utilisées pour éviter les charges statiques dans le domaine des processus de fabrication de composants ou de sous-ensembles électroniques. Dès 1992, igus SE & Co. KG, en collaboration avec le PTB (Physikalisch-Technische-Bundesanstalt) à Braunschweig, a effectué des mesures de la résistance électrique de surface à la décharge pour les chaînes porte-câbles igus avec le matériau spécial igumid GC, complétées par d'autres certifications en 1998 et 1999 selon la norme DIN 53482 ainsi que les directives sur l'électricité statique ZH1/200 de la fédération principale des associations professionnelles industrielles.
Autres dimensions de la chaîne triflex R e- en matériau ESD possibles sur demande
disponible en stock avec décharge de traction


1 = élément de raccordement avec décharge de traction TR.XX.01
2 = élément de raccordement sans décharge de traction TR.XX.02
3 = élément de raccordement comme liaison intermédiaire TR.XX.02
Les serres-câbles sont possibles au point fixe et/ou à l'entraîneur !
Standard : trou traversant dans le ø F
Option : avec douilles filetées, acier, M6/M8

100% des chaînes électroniques ESD produites® sont contrôlées pour leur conductivité continue "d'un bout à l'autre"
Contrairement aux revêtements de surface conducteurs appliqués temporairement ou aux antistatiques volatils incorporés, les additifs utilisés permettent une conductivité durable et sans entretien pendant de nombreuses années. Pour garantir la conductivité d'une chaîne électronique®, il ne suffit pas que les différents composants présentent une conductivité, mais l'ensemble de la chaîne électronique® doit présenter une conductivité continue d'un bout à l'autre. Tous les produits de ce catalogue sont optimisés à cet égard et la conductivité continue est mesurée et documentée par un test à 100% avant la livraison.
Seules les chaînes électroniques® ayant réussi ce test sont ensuite dotées du label de contrôle et livrées. En ce qui concerne la couleur, les chaînes Triflex R présentent une particularité, car elles ne sont pas gris ardoise (≈RAL7015) mais toujours noires, similaires à ≈RAL9004. Cela rend malheureusement la distinction avec les matériaux standard un peu plus difficile. Toutefois, cela est clairement défini par l'estampille du matériau.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24