tiges élastiques | flexibles, faisant ressort sur le robot

triflex® R Module de barre à ressort

Modules de barre à ressort (uniquement pour TRC/TRE.B) - Résolution intelligente des problèmes grâce à la précontrainte dirigée

  • Comparable à une canne à pêche au-dessus du robot
  • Génère une précontrainte directionnelle constante & de 700 à 2000mm
  • Livré sous forme de module prémonté, composé de triflex® R, de tiges élastiques insérées et fixées
  • Pas d'accrochage et projection réduite par rapport à une chaîne électrique lâche®
  • Retour automatique du triflex® R en position initiale
Schéma du module de barres élastiques triflex® R
  1. Maillons de chaîne reliés rigidement entre eux pour compenser le mouvement relatif des barres élastiques au sein de la chaîne électronique®
  2. Zone pour les éléments de raccordement du kit de montage universel (voir accessoires)
  3. Longueur de la barre à ressort comprise dans le numéro d'article
  4. Chaîne supplémentaire (TRE.B ou TRC) sans barre à ressort (réglable individuellement en fonction des besoins et donc non comprise dans la livraison)
  5. Possibilité de protecteurs (TR.XX.30) pour une protection supplémentaire de la chaîne.
  6. Tiges élastiques à l'intérieur de la TRE.B ou TRC**.

Informations sur le bon choix de produits

Tige élastique disponible en 2 versions

Tige élastique en TRC

Forme fermée (TRC)

Tige élastique en TRE

Forme ouverte (TRE)

Accessoires pour le montage correct du module de barre à ressort TRC et TRE.B

  • Tube coudé en acier inoxydable avec consoles de montage pour la fixation au robot
  • Option de fixation avec éléments de raccordement pour fixer la barre à ressort sur le tube coudé.
  • Le tube coudé et la barre à ressort peuvent ainsi être positionnés librement.
  • Adaptation rapide et simple à de nouveaux processus de programmation du robot
  • Suppression ciblée des bords perturbateurs et évitement des boucles de câbles
  • Guider triflex® R près du bras du robot ou latéralement à l'axe 6 pour permettre des mouvements de rotation max.
Exemple d'application avec barre à ressort
Kit de montage universel

Conseils de montage pour le module de barre à ressort

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique