Traversées coulissantes pour chaînes triflex R

Passages coulissants sans palier à rotule

  • Mouvement et guidage en douceur du triflex® R e-chaine® sur le robot
  • Guidage défini des triflex® TRC, TRE et TRL sur le robot

Mode de fonctionnement d'un anneau de guidage

  • Assure un fonctionnement régulier de l'e-chaîne®
  • Pour le guidage de la chaîne électronique® sur le robot
  • Utilisation judicieuse dans le contexte des systèmes de retrait
  • Dans la vidéo, le passage coulissant est monté sur la partie avant du système de rétraction

Passages coulissants avec palier à rotule

  • à l'exception du palier à rotule, il n'y a aucune différence entre TR.XX.05 sans palier à rotule et TR.XX.07 avec palier à rotule
  • pour une liberté de mouvement encore plus grande lors du guidage défini des triflex® TRC, TRE et TRL sur le robot

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique