triflex® R série TRE

TRE.30.050.0 product image
igus-icon-lupe
TRE.30.050.0 technical drawing
igus-icon-lupe
TRE.30.050.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 3
TRE.30.050.0 product image
TRE.30.050.0 technical drawing
TRE.30.050.0 technical drawing
  • Pose simple des câbles
  • Grande résistance à la torsion
  • Raccourcissement et rallongement simples
  • Quadruple stabilité dans le rayon avec la version B
  • 50% de force de traction en plus avec la version C
  • Rayon de courbure R : 50 à 182 mm
igus-icon-lieferzeit-dotTRE.30.050.0
50
Version standard
10

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Teddy HADJALI
Teddy HADJALI

igus-icon-phone01.49.84.95.63

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures