Kit chaîne porte-câbles pour système de rappel RSP

TRCF.RSP.65.100.2250.0 product image
igus-icon-lupe
TRCF.RSP.65.100.2250.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
TRCF.RSP.65.100.2250.0 product image
TRCF.RSP.65.100.2250.0 technical drawing
  • La chaîne triflex R offre 3 formes au choix
    TRE = ouvert 
    TRC = entièrement fermée
    TRCF = fermée avec verrouillage
  • Trouver la taille de chaîne correspondant au système RSP à l'aide de l'indice de taille
  • Choisir en plus la longueur souhaitée en dehors du système RS
    1000 mm | 1500 mm | 1750 mm | 2000 mm | 2 250 mm maximum
  • Autres longueurs possibles sur demande
igus-icon-lieferzeitTRCF.RSP.65.100.2250.0
2250
Version standard
65
Version fermée, avec verrouillage
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique