igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 2
- La chaîne triflex R est disponible en deux formes
TRE = ouvert
TRC = entièrement fermée - Trouver la taille de chaîne correspondant au système RS à l’aide de l’indice de taille
- Choisir en plus la longueur souhaitée en dehors du système RS
500 mm | 1000 mm | 1250 mm | 1500 mm | 1750 mm | 2000 mm | 2 250 mm maximum - Autres longueurs possibles sur demande
igus-icon-lieferzeitTRC.RS.85.135.2250.0
2250
Version standard
85
Version fermée