Protecteurs et gaines de protection pour triflex R

Bonne protection pour les applications extrêmes

  • Facile et rapide à monter
  • Pas de vis supplémentaires
  • Ouverture uniquement avec un tournevis
  • Pour triflex® R Type TRC, TRE et TRL

Informations sur le protecteur avec fermeture rapide

RéférenceIndice largeurDiamètre extérieurLargeur
TR.40.30405527
TR.50.30406934
TR.60.30608040
TR.65.30608844
TR.70.307010250
TR.85.308511859
TR.100.3010013367

Protection vissée

Protection à fermeture rapide
  • reliés par des vis
  • Amortissant
  • Glisse sans problème sur les arêtes
  • Libre de posionner, sur deux maillons consécutifs

Informations sur le protecteur vissé

RéférenceIndice largeurDiamètre extérieurLargeur
TR.40.10405527
TR.50.10506934
TR.60.10608040
TR.65.10658844
TR.70.107010250
TR.85.108511859
TR.85.240.108512063
TR.100.1010013367
TR.125.1012517082

Gaines protectrices

Gaine protectrice standard triflex® R

Standard

  • Support de base : tissu
  • Revêtement : plastique
  • Facile à changer grâce à la fermeture velcro placée sur le côté long
  • Les élastiques assurent une fermeture étanche
  • Sans silicone
  • Longueurs standard en stock
  • Pour les applications avec des peintures,
    peintures, mastics, colles, etc.
  1. Disponible sur demande. Délais de livraison après consultation
ø Index : Référence XX=longueur de la gaineLongueurs standards [mm]
40.TR.40.14.XX500 1000 1500 2000
50.TR.50.14.XX1)500 1000 1500 2000
60.TR.60.14.XX500 1000 1500 2000
65.TR.65.14.XX1)500 1000 1500 2000
70.TR.70.14.XX500 1000 1500 2000
85.TR.85.14.XX500 1000 1500 2000
100.TR.100.14.XX500 1000 1500 2000
125.TR.125.14.XX500 1000 1500 2000
Gaine thermoprotectrice triflex® R

Manteau de protection contre la chaleur

  • En tissu Kevlar résistant à la chaleur et à l'abrasion
  • Protection contre la transpiration et les projections de métal, température jusqu'à +540°C sur une courte durée
  • Haute résistance à l'abrasion
  • Très étanche
  • Pour les environnements robustes
  • Facile à changer ou à mettre à jour grâce à la fermeture éclair
  • Bandes velcro au début et à la fin
  • Modèle stable (épais)
  • Sans silicone
  • Longueurs standard en stock
  1. Disponible sur demande. Délais de livraison après consultation
ø Index : Référence XX=longueur de la gaineLongueurs standards [mm]
40.TR.40.18.XX500 1000 1500 2000
50.TR.50.18.XX1)500 1000 1500 2000
60.TR.60.18.XX500 1000 1500 2000
65.TR.65.18.XX1)500 1000 1500 2000
70.TR.70.18.XX500 1000 1500 2000
85.TR.85.18.XX500 1000 1500 2000
100.TR.100.18.XX500 1000 1500 2000
125.TR.125.18.XX500 1000 1500 2000
Gaine protectrice anti-abrasion triflex® R

Gaines de protection résistantes à l'abrasion

  • Résistance à l'abrasion extrêmement élevée
  • Cuir noir
  • Pour des températures d'utilisation de -40 à +100 °C
  • Très flexible
  • Facile à changer ou à mettre à jour
  • Sans silicone
  • Longueurs standard en stock
  1. Disponible sur demande. Délais de livraison après consultation
ø Index : Référence XX=longueur de la gaineLongueurs standards [mm]
40.TR.40.19.XX500 1000 1500 2000
50.TR.50.19.XX1)500 1000 1500 2000
60.TR.60.19.XX500 1000 1500 2000
65.TR.65.19.XX1)500 1000 1500 2000
70.TR.70.19.XX500 1000 1500 2000
85.TR.85.19.XX500 1000 1500 2000
100.TR.100.19.XX500 1000 1500 2000
125.TR.125.19.XX500 1000 1500 2000

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique