Guidage des câbles sur le FANUC CRX

igus est partenaire équipement FANUC CRX

Fanuc CRX

Points de fixation de l'axe 1 & 6

Raccordement axe 6

Raccordement axe 6 FANUC CRX

Raccordement axe 1

Raccordement cobot CRX axe 1

Montage d'une chaîne porte-câbles triflex R sur le FANUC CRX

Gamme de colliers de serrage Cobot

Collier à bande auto-agrippante

Collier standard pour cobot
  • 1x support en plastique
  • 1m de bande velcro
  • collier de serrage le moins cher de la gamme
  • sans silicone
  • liberté maximale pour le passage des câbles

Collier sans peigne

Collier cobot élément de fixation sans peignes
  • 1x support en plastique
  • 1m de bande velcro
  • 1x élément de raccordement light taille 30 ou 40
  • convient pour TRE, TRC & TRL en taille 30 ou 40
  • sans silicone

Collier avec peignes

Collier pour cobot avec élément de fixation et peignes
  • 1x support en plastique
  • 1m de bande velcro
  • 1x élément de raccordement light taille 30 ou 40
  • Dans la taille 40, au choix avec des dents de décharge de traction longues ou courtes
  • convient pour TRE, TRC & TRL en taille 30 ou 40
  • sans silicone

Protection collier

Protection collier pour cobot
  • 1x support en plastique
  • 1m de bande velcro
  • 1x protecteur rond taille 40
  • le protecteur peut porter TRE, TRC & TRL en taille 40
  • sans silicone

Collier pour tuyau PMA

Collier pour cobot PMA
  • 1x support en plastique
  • 1m de bande velcro
  • Clip PMA
  • disponible en 5 tailles pour les tuyaux ondulés de diamètre :
    Ø17 mm, Ø23 mm, Ø29 mm, Ø36 mm et Ø48 mm
  • sans silicone

Chaîne porte-câbles allant avec le collier pour cobot

CRX dans le configurateur

Fanuc CRX dans le configurateur
  • le type de collier
  • la taille de la chaîne (30 ou 40)
  • la version de la chaîne (ouverte, fermée ou light)

Boîte de test cobot (en anglais)

Boîte de test cobot (en anglais)
  • 1 collier de serrage Cobot avec élément de raccordement et décharge de traction
  • 35 cm de bande velcro
  • 9 maillons de chaîne TRC.30.050.0

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique