Système de rappel linéaire RSEL et RSSL

Course de rappel atteignant 350 mm à l'aide de bandes élastomères (RSEL) ou de ressorts (RSSL)

triflex RSEL et RSSL dans le laboratoire de tests igus

Informations produit sur RSEL & RSSL

Photo produits RSEL RSSL
  • Système de retrait encore plus économique que le RSE linéaire
  • Grâce à ses dimensions standard et à son design très compact, le système de retrait RSEL et RSSL peut être monté directement sur le 3e axe de tous les types de robots courants.
  • Facile à monter ultérieurement
  • Empêche que la chaîne pendante
    chaîne électronique® n'influence ou ne bloque le mouvement
  • Utilisable également pour les applications hautement dynamiques
  • Construction courte jusqu'à 656 mm
  • Pour les robots avec des charges élevées et moyennes
  • Le point fixe de l'e-kette® peut être choisi librement grâce à sa conception linéaire

Cotes RSEL & RSSL

Cotes RSEL et RSSL
  • Les dimensions A, B et C changent en fonction de l'indice de taille de chaîne choisi.
  • Les deux systèmes sont disponibles en taille 60, 65, 70, 85 et 100

La différence entre TR.RSEL et TR.RSSL

Intérieur du système de rappel TR.RSEL

Intérieur d'un TR.RSEL

Intérieur du système de rappel TR.RSSL

Intérieur d'un TR.RSSL

Vous ne savez pas exactement si c'est le TR.RSEL ou le TR.RSSL qui convient à votre robot ?

Configurateur
  • Presque tous les types de robots de Kuka, Fanuc, ABB et Yaskawa au choix.
  • Configuration d'un package complet en quelques clics
  • Nomenclature directement visible en ligne
  • Adaptable en permanence
  • Peut être commandé en ligne

Autres systèmes de retrait d'igus

Système de rappel linéaire TR.RSE

triflex_R_RSE

Système de rappel RS

Système triflex R RS

Système pneumatique TR.RSP

triflex_R_RSP

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique