Colliers de serrage Banner Cobot

Colliers pour chaînes porte-câbles et tuyaux de protection sur les bras de robots collaboratifs

  • Utilisable universellement pour les différents diamètres de bras des robots
  • Convient aux séries TRC/TRE/TRL 30, 40 et 50 d'igus triflex R
  • Sans silicone et donc également adapté à l'industrie automobile
  • Design compact et uniforme
  • Forme mince et légère
  • Peut également être combiné avec des systèmes de tubes ondulés
  • Pratiquement pas d'arêtes gênantes pour un faible risque de blessure
  • Monté et mis à niveau en un tour de main
  • Extension à bas prix dans la gamme d'accessoires Cobot d'igus
    Programme

Collier de serrage individuel ou kit complet Universal Robots

Colliers cobot individuels

Colliers de serrage Cobot à l'unité

Colliers individuels
Kit cobot UR

Kit robots universels

Kits Universal Robots

Accessoires

Bride de serrage axe 6 UR

Collier de serrage pour l'axe 6

  • UR3(e)
  • UR5(e)
  • UR10(e)
Boutique pour les colliers de serrage
Système à tiges ressorts Cobot

Support de barre à ressort pour UR10(e)

  • & guidage stable et défini des câbles jusqu'à l'outil
  • plug and play pour UR10 + UR10e
  • convient pour les tiges élastiques de 600mm TRE.F.40.0600.1.0.B ou TRC.F.40.0600.1.0
Aller à la boutique pour UR10(e) Support de barre à ressort
Clip à câbles

Cable Clip

Acheter Cable Clip

Boîte de test cobot (en anglais)

Boîte de test cobot (en anglais)
  • 1 collier de serrage Cobot avec élément de raccordement et décharge de traction
  • 35 cm de bande velcro
  • 9 maillons de chaîne TRC.30.050.0

Choix de colliers de serrage Cobot

Bride standard

Bride standard cobot

avec serre-câbles

élément de fixation et serre-câbles

sans peigne

Collier pour cobot avec élément de fixation sans serre-câbles

avec protection

Protection collier pour cobot

avec clip PMA

Collier pour cobot PMA

Kits complets pour Universal Robots

Accessoires pour cobots

Bride de serrage axe 6 UR
  • Assure une possibilité de fixation correcte et une distance suffisante entre la chaîne électrique et l'axe 6
  • convient pour UR3(e) = TR.918.027
  • convient pour UR5(e) = TR.918.012
  • convient pour UR10(e) = TR.918.002
Bride de serrage cobot

Module à tiges ressorts pour UR10(e)

Module à tiges ressorts pour UR10

barre à ressort pour support de barre à ressort (TR.917.924)

TRE.B et TRC
  • TRE.F.40.0600.1.0.B
  • TRC.F.40.0600.1.0
Module à tiges ressorts

Montage des colliers pour cobots

TRE.30.050.0.B | TRE.40.058.0.B

TRE.40.058.0.B
  • "easy"-Design
  • Très facile à remplir
  • Il suffit d'enfoncer les conduites

TRL.30.050.0 | TRL.40.058.0

TRL.40.058.0
  • Variante légère avec "easy"-Design
  • Très facile à remplir
  • Économique

TRC.30.050.0 | TRC.40.058.0

TRC.40.058.0
  • Conception fermée
  • Protection contre les copeaux
  • Contour extérieur lisse

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique