Changer de langue :
Nos systèmes linéaires sans graisse drylin se déplacent en fonctionnement à sec et sont donc sans entretien et insensibles aux influences extérieures. Les matériaux utilisés et la structure spéciale de leur fabrication font qu’ils fonctionnent très silencieux. Le durée de vie peut être facilement calculé en ligne, en quelques clics seulement. Chaque système linéaire peut être adapté aux besoins individuels en sélectionnant les pièces de grande qualité qui vont avec l’application. Le passage à un système glissant peut réduire les frais d’exploitation et apporter des améliorations techniques considérables en raison du fonctionnement peu sujet aux défaillances et du durée de vie élevé.
Les rails télescopiques drylin résistent aux températures élevées, aux fortes vibrations, etc.
Les guidages linéaires drylin peuvent être utilisés même en présence de sable, de copeaux et de poussière
Insensibilité à la corrosion et résistance aux produits chimiques, pour une utilisation en immersion
Leur niveau sonore est environ quatre fois inférieur à celui des guidages analogues en métal
Jusqu’à 75 % de poids en moins grâce aux polymères hautes performances
Tous les systèmes fonctionnent sans lubrification supplémentaire et sont donc très propres

Utilisez nos configurateurs pour trouver des produits an polymères, sans graisse, adaptés à votre application et pour les configurer en fonction de vos besoins, avec calcul de leur durée de vie.
Comparez prix et délais de livraison et commandez votre configuration directement en ligne ou demandez-nous une offre la concernant. Téléchargez sans inscription fiches techniques, plans et modèles CAO.

Explorez l’univers des guidages linéaires drylin® sans graisse, des technologies innovantes et des produits sans entretien à des prix économiques. Pour que vous puissiez juger de la qualité de nos produits par vous-même, nous vous proposons des échantillons gratuits de nos guidages linéaires drylin®.
Découvrez la performance et l’efficacité de votre application en demandant dès aujourd’hui vos échantillons gratuits et laissez-vous séduire par l’avenir du mouvement linéaire. Tous nos échantillons produit peuvent être commandés avec un clic sur la référence à partir de l’unité et dans la longueur souhaitée dans la boutique en ligne 24/7.

Nos produits technique linéaire sont le fruit d’un travail de recherche et développement constant. Ils offrent une précision et une durée de vie extrêmement élevées tout en pouvant être intégrés de manière flexible à différentes applications. Nos solutions sont polyvalentes et sont toujours à la pointe de la technologie.

Vous trouverez ici des réponses complètes à ces questions et à bien d’autres. Et tout ce qu’il faut savoir sur nos technique linéaire.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24