Systèmes de mesure d'igus

Systèmes de mesure drylin pour différentes applications

Ce que vous trouverez sur notre page :

    Système de mesure econ basé sur le guidage prismatique drylin
    • Chariot avec précontrainte individuelle du ressort en 4 épaisseurs
    • Graduation laser sur le rail incluse
    • Économique, durable, pratique
    • Forces de maintien garanties de 1,3 N à 11,7 N
    • Grâce à la précontrainte par ressort Stop-Motion, le
    • système de mesure convient également pour un montage vertical sans autre serrage
    drylin_WKM.tif
    Système de mesure WKM2 sur la base du guidage linéaire drylin W
    • Position de montage : à droite (R) ou à gauche (L) du chariot de guidage
    • Principe de mesure : magnétique avec bande magnétique
    • fonction de mesure absolue et de mesure en chaîne
    • utilisation variable et transportable
    • possibilité de régler n'importe quelle valeur comme point zéro
    • Chariot pouvant être bloqué par friction
    • longueur max. du rail 4000 mm
    drylin_WKMEX
    Système de mesure WKMEX basé sur le guidage linéaire drylin® W
    • Système prêt à être installé pour une sortie de données externe
    • Requiert peu d'espace de montage
    • Trois variantes de capteurs
    • Petit capteur avec électronique d'évaluation intégrée
    • Signaux de sortie : push-pull résistant aux courts-circuits permanents avec signaux inversés (A. A/, B, B/, Z, Z/)​​​​​​​
    DRL_PROD_2.0_drylin_WMY_XX_1_XX_1
    Système de mesure WMY basé sur le guidage linéaire drylin W
    • Écran externe
    • Positionnement libre
    • Adapté aux profilés de construction en aluminium
    • Adaptation horizontale ou verticale
    • Sans lubrification
    DrylinQKM-01-20-b_frontal+Aufsicht
    Système de mesure QKM basé sur le guidage carré drylin Q
    • Bande magnétique protégée
    • Options de fixation par coulisseaux
    • Serrage manuel sur le chariot
    • Fixation en porte-à-faux
    • Profil AWMQ-20 Longueur max. 1.500 mm
    • Capteur intégré dans le chariot pour un gain de place

    Aperçu des avantages

    • Différentes largeurs
    • 100% sans entretien et sans lubrification
    • Résistant à la corrosion et hygiénique
    • Résistant à la saleté, à la poussière et à l'humidité
    • Fonctionnement très silencieux
    • Stopmotion disponible pour le guidage de réglage en continu

    Pourquoi utiliser drylin de la société igus ?

    Conseil

    Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

    Profile
    Aurélien ERSON

    Responsable Projets drylin®

    01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

    Livraison et conseil technique