Changer de langue :

Les guidages linéaires miniatures drylin N sont parfaits pour les applications dans des espaces réduits puisqu’ils proposent des hauteurs comprises entre 6 et 12 mm. Les faibles dimensions permettent également une consommation efficace de l’énergie et des émissions, avec des solutions faciles à transporter. Le guidage linéaire miniature convainc par sa qualité de production et des matériaux utilisés. Le produit lui-même atteint toutes les qualités avec un minimum de composants. Cela signifie que le montage est rapide et que l’entretien est aussi simple que possible.
Vous avez des questions sur les guidages linéaires drylin ? Nos spécialistes se feront un plaisir de vous renseigner par téléphone, par E-Mail ou par appel vidéo Teams.


En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24