Patins à guidage prismatique précontraints / guidages en queue d’aronde igus


Vos avantages avec les guidages prismatiques drylin

Pour tout petits espaces de montage

Réduction de la facture énergétique

Déplacement et positionnement simples

Fonctionnement silencieux

Réduction du temps de montage

Montage rapide

Composants de drylin patin à guidage prismatique

Deux éléments de guidage ronds en plastique avec des trous.

Rails de guidage

  • Rail en aluminium anodisé clair
  • Avec trous de fixation standards tous les 60 mm
  • Sans trous pour un usinage sur mesure
Profil en plastique NSV-01-27-AR avec des trous et une surface lisse.

Rails de guidage antireflets

  • Aluminium anodisé noir
  • Avec trous standards ou non percés
  • Moindre réflexion de la lumière grâce à la surface noire
Accessoire NSV avec deux vues de profil et des embouts sur le profilé en aluminium.

Butées pour rails prismatiques

  • NSVK-27 : extrémité esthétique des arêtes des rails
  • NSVZ-01-27-AL : butée à positionnement variable
  • NSVA-27 : butée vissée économique
Connecteur NWV en plastique avec deux douilles en laiton, montré côte à côte.

NWV-21/22-27-35 Führungsschlitten

  • Avec trous traversants pour la fixation par le bas
  • Avec trous taraudés pour la fixation par le haut
  • Construction courte avec précontrainte individuelle
Connecteur NWV avec deux variantes de contacts femelles.

NWV-22 Chariot de guidage

  • Avec trous taraudés pour la fixation par le haut
  • Avec trous traversants pour la fixation par le bas
  • Forme longue avec double précontrainte
Connecteur NWV avec deux contacts dorés, des prises à gauche et des broches à droite.

NWV-21/22-27-35-AR

  • Variante courte en noir
  • Avec trou traversant ou trou taraudé
  • Réglage contrôlé grâce à une précontrainte individuelle
  • Forme légère
Connecteur NWV avec deux contacts femelles en laiton.

NWV-21/22-27-60-AR

  • Version longue en noir
  • Forme compacte et légère avec une faible inertie de masse
  • Extrêmement plat
Glissières prismatiques sans PFAS avec pion, en plastique blanc et inserts filetés dorés.

Chariot prismatique avec tourillon

  • Précontrainte variable du ressort
  • Sans aucun effet stick/slip
  • Sans PTFE
Chariot prismatique avec alésage et version sans PTFE, avec deux bagues en laiton.

Chariot à prismes avec alésage

  • Réglage contrôlé grâce à une précontrainte individuelle
  • Chariot avec trou traversant
  • Sans PTFE
Module NWV avec deux variantes et bagues dorées.

NWV-41/42-20-35

  • Économiser jusqu'à 25 % d'espace de montage
  • Sans PTFE
  • Avec trou traversant ou trou taraudé
Composant NWV avec bagues dorées en deux vues.

NWV-41/42-20-60

  • Avec trou traversant ou trou taraudé
  • Répond aux exigences de low fogging
  • Tous les réglages sont effectués individuellement
Unité linéaire NKV-SLNV avec chariot aligné à gauche et vis.

Autres options avec drylin patin à guidage prismatique

  • NKV avec système de mesure
  • SLNV avec entraînement à vis dryspin intégré, avec ou sans moteur électrique

Guides prismatiques avec chariot long et court et tableau de force moyenne et de force de retenue.

Exemples d'application

Lasermètre Smartfit

Deux personnes inspectent un vélo de montagne bleu chez Radlabor SmartFIT, en magasin.

drylin N dans une imprimante 3D

Guide linéaire drylin dans une imprimante 3D.

drylin N pour caméra 3D

Guidage linéaire miniature drylin® N pour caméra 3D

drylin N dans une machine de conditionnement de bouteilles

drylin® N dans une machine de conditionnement de bouteilles

drylin N dans une installation d’inspection et de tri

Système de tri avec système linéaire drylin et ventouses déplaçant des pièces sur un plateau.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique