Rails télescopiques drylin NT

Rails télescopiques sans graisse

Ce que vous trouverez sur notre site :

Rails télescopiques
Rails télescopiques

Pourquoi faire appel à des systèmes linéaires drylin ?

Icône robuste

Robuste

Icône saleté

Résistance à la saleté

Icône absence de corrosion

Absence de corrosion

Icône silencieuse

Faible niveau sonore

Icône poids léger

Léger

Icône hygiénique

Produits hygiéniques

Les composants des glissières télescopiques drylin NT

Rails télescopiques drylin NT

NT-35

  • Réglage en continu extension jusquà 1.200 mm
  • Extension totale, extension partielle, surextension
  • fonction arrêt en position finale et médiane en option
Rail télescopique igus nt-60

NT-60

  • Réglage en continu extension jusqu’à 2.000 mm
  • Fonctionnement silencieux et rond
  • Structure robuste en polymère aluminium
Système télescopique drylin® NT avec NTV-27

NTV-27

  • extension à 500 mm
  • Sans claquement grâce au ressort précontraint
  • Forces motrices constantes de drylin® N patin à guidage prismatique
NTP-27

NTP-27

  • Extensions de 125 mm / 150 mm
  • Structure en 3 parties en polymères hautes performances igus®
  • Sans métal
NT-35 et NT-60 AR

NT-35-AR/NT-60-AR

  • Extensions allant jusqu’à 1 200 mm / 2 000 mm
  • Moindre réflexion de la lumière grâce à l’aluminium anodisé noir
  • Aspect discret
NT-35 hautes températures

NT-35-HT

  • Extension de 1 200 mm maximum
  • Résistance aux températures jusqu’à 130 °C
  • Au choix en argenté ou noir (AR) dans le boutique en ligne

Rail télescopique 100 % polymère : NTP

banner_questions_for_experts

Questions à notre spécialiste

échantillon drylin NTP

Échantillon NTP drylin gratuit

Icône bouton

Livre blanc

Exemples d’applications

DROP WATER

Robot de livraison
CompactChart
CompactChart
Ascenseur pour fauteuils roulants
Ascenseur pour fauteuils roulants
Food Truck
Food truck

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique