Guidage carré drylin Q

Une flexibilité maximale dans la construction

Guides carrés drylin Q

Questions à notre spécialiste

Icon_Button - Spécialiste

Télécharger le livre blanc

Icône livre blanc

Configurateur

Bouton_Icône - Configurateur

Pourquoi un guide Q drylin ?

icon anti-torsion

Anti-rotation

fixation de l'icône

Flexibilité accrue

Icône précision

Grande précision

icon peu de vibrations silencieux

Vibrations faibles, fonctionnement silencieux

icon prise de force

Absorption flexible des forces

icon résistant à la saleté

Insensibilité à la saleté

Les composants de drylin Q

Guidage linéaire carré

Guidage linéaire carré drylin® Q
  • Anti-torsion
  • Profilé creux en aluminium très léger
  • Nombreuses possibilités de fixation

Chariot linéaire

Chariot linéaire drylin® Q pour guidage carré
  • Variantes de chariots autoportants
  • Possibilités de fixation latérale
  • Serrage manuel en option

Boîtiers

Boîtier drylin® Q pour guidage linéaire carré
  • Boîtiers fermés en aluminium
  • Prise de moment jusqu'à 3 Nm ou 10 Nm
  • Eléments coulissants anti-torsion

Accessoires pour guide carré drylin

Traverse Q drylin

Bride support d'axe drylin® Q

Embout drylin Q

Embout drylin® Q

Autres accessoires drylin Q

Autres accessoires drylin® Q

Guidage carré sans lubrification

  • 100 % Sans lubrification
  • anti-torsion
  • Jeu de palier réglable
  • Absorption des forces dans toutes les directions
  • Insensible à la saleté
  • Peu de vibrations et silencieux
  • Nombreuses possibilités de fixation

Généralités sur drylin

Tester avant d'investir

Un échantillon gratuit adapté à vos besoins pour tester avant d’investir

Dryway

100 % sans lubrification

Test

Testé et prouvé !

Logo yes

support young engineers