FDA technique linéaire

Produits drylin conformes aux exigences du FDA

Autorisation selon le règlement UE 10/2011

Vos avantages avec les guidages linéaires conformes aux exigences du FDA

Conformité aux exigences du FDA

Conformité aux exigences du FDA

Sans lubrification icon

Sans graisse

hygiénique icon

Produits hygiéniques

Absence de corrosion

Absence de corrosion

Sans entretien

Sans entretien

fastfood

Convient pour les aliments


Produits conformes aux exigences du FDA

fda_section_1

Rails profilés W drylin

  • Rail double et simple
  • Conception hygiénique de tous les composants
fda_section_2

Chariot profilé W drylin

  • Disponible également pour les petits espaces de construction
  • Chariot linéaire Econ
fda_section_3_

Boîtier linéaire drylin W

  • Conforme aux directives de conception hygiénique
  • Coins et bords arrondis
section_fda_gleitfolien

Films de glissement linéaire drylin R

  • Polymères igus conformes aux exigences du FDA et de l’UE
  • Pour les boîtier ouvertes et fermées
section_fda_gleitlager

Douilles linéaires drylin R

  • Cotes identiques à celles des guidages à billes
  • En pur polymère ou en inox
fda_section_5

Arbres linéaires drylin R

  • Pour applications en autoportance et supportées
  • Dans la longueur souhaitée ou avec usinage complet
_fda_section_6_

Table linéaire à vis version SHT

  • Tables robustes en 4 tailles
  • Configuration au choix
fda_section_7

Table linéaire à vis version SLW

  • Structure modulaire à partir du système modulaire drylin W
  • Configurations variables également disponibles en table croisée
section_fda_Zahnriemen

Unité linéaire ZLW à courroie crantée

  • Largeurs au choix
  • Des espace de montage fins au design hygiénique
_Section_fda_Gewindespinde

Filets hélicoïdaux / filets trapézoïdaux

  • vis hélicoïdale / vis trapézoïdale / filet métriques
  • Usinage sur mesure de la vis en ligne
section_fda_Gewindemuttern_1

Ecrous cylindriques

  • En polymères igus conformes aux exigences du FDA et de l’UE
  • Calcul de la durée de vie en ligne
section_fda_Gewindemuttern_2

Ecrous à collerette

  • Fixation sûre
  • Vaste boutique en ligne vis et écrous

Aurélien ERSON
Le chariot de notre nouveau guidage linéaire drylin au design hygiénique est entièrement en plastique, le design est ouvert et sans espace mort. Le système est entièrement rinçable et donc conforme aux normes d'hygiène, même avec le procédé CIP.

Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®


Échantillon drylin FDA gratuit

section_muster_FDA

Télécharger le livre blanc

section_whitepaper

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique