Changer de langue :

Le drylin® sans graisse et sans entretien technique linéaire vous permet d’atteindre votre objectif directement. Voulez-vous avoir des guidages linéaires sur stock disponibles ? Comment peut-on fonctionner dans les milieux extrêmes ? Respect de normes d’hygiène strictes comme conformité aux exigences du FDA ? Fonctionnement lent, rapide ou silencieux ? Et tout cela de manière directe. Sans arrêts imprévus, sorties pour entretien, arrêt graisse ou lubrification.
Avec drylin® guidages linéaires, vous êtes toujours sur la bonne voie. En présence de chaleur, de froid ou d’humidité. Ils sont extrêmement résistants et insensibles à la saleté, même dans les milieux exigeant un nettoyage intensif. drylin® en glissement est l’alternative propre aux guidages à billes. Finies les sorties de route, et vous arriverez plus vite... Suivez-nous sur le dryway®.

Commandez l’échantillon de votre choix, dans le taille et la longueur adaptées à vos besoins et avec le chariot qu’il vous faut. Nous vous offrons des échantillons gratuits pour vos machines. Choisissez l’échantillon en quelques clics, vous le recevrez en quelques jours.
Les guidages à rails en T drylin sont de construction identique en ce qui concerne les dimensions de raccordement et de perçage.
INA : KUVE -B - KWVE-B - KWE-B - KWSE / KUSE
Bosch Rexroth : FNS - FLS - SNS - SLSS - NH - SLH - FNN - SNN
THK : SHS-C/LC - HSR-A/LA - HSR-B/LB/BM
Hiwin : HGW-CC - QHW-CC - RGW-CC - RGW-HC
Rollon : MRS - MRS-L
IKO : MRS - MRS-L
Rodriguez : BRH-A - BRH-AL - MSR-E - MSR-LE
Romani : HRC-FN

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24