Changer de langue :


Plus l'espace de montage est petit, plus il faut être économe avec la taille des composants. Dans ce contexte, le poids des différents éléments de la machine peut également jouer un grand rôle dans la performance de la machine ou de l'automate. Avec les modules linéaires miniatures drylin, igus propose une gamme complète de modules linéaires et d'axes linéaires très petits, particulièrement légers et silencieux. Une attention particulière est accordée à la robustesse de la construction des axes linéaires miniatures. Afin de pouvoir proposer une solution optimale à la plupart des domaines d'application, igus propose des modules linéaires miniatures avec entraînement par vis ou par courroie crantée. Les entraînements peuvent être manuels ou motorisés.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24