Guidages sur rails drylin T

Changement facile : de la circulation de billes au système de glissement

Guidage linéaire sur rail drylin T

Pourquoi un guidage sur rail en T drylin ?

Echange standard

Echange standard très simple

Guidage du chariot

Guidage précis du chariot

Sans graisse et sans entretien

Sans graisse et sans entretien

Les composants des guidages sur rails en T drylin

Guidage linéaire sur rail drylin T
  • 4 tailles dans une longueur allant jusqu’à 4 000 mm
  • Résistance à la corrosion grâce à une anodisation dure/claire
  • Alésages de fixation standard ou version non percée
Chariot de guidage drylin® T pour rail drylin T
  • Cotes identiques à celles des guidages à billes
  • Réglage du jeu individuelle
  • Prétension en option
Système complet drylin® T
  • Chariot avec blocage manuel
  • Positionnement libre d’éléments de blocage
  • Pour 4 tailles standards
Rails miniatures drylin T
  • 4 tailles miniatures
  • Robuste et résistant à la corrosion
  • Avec trous de fixation ou sans
Chariot de guidage miniature pour petits espaces
  • Chariot pour les petits espaces de montage
  • 4 tailles miniatures
  • Réglage du jeu individuel(taille 12/15)
Configurer des systèmes complets avec rails
  • Système prêts à monter
  • Définition de la longueur du rail et du nombre de patins
  • En ligne : contrôle du fonctionnement et de la durée de vie

Nos échantillons gratuits de drylin T

Echantillon sur mesure drylin T
Demander un échantillon sur mesure
Guidage miniature drylin
Demande d'échantillons

Mêmes cotes de fixation et de perçage

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique