Changer de langue :
Le nettoyage avec utilisation d'eau sous haute pression et soulevant des saletés représente d'énormes défis. Pour relever ce défi, l'entreprise allemande Fiedler Maschinenbau und Technikvertrieb GmbH a développé la double barre d'alluvions FSB 1.500 / 2.600, montée devant le véhicule. Cette innovation a remporté le prix de bronze manus® en 2023. Le véhicule nettoie les sols à haute pression d'eau grâce à des buses latérales, une section centrale et des buses électroniques haute pression activables sous le véhicule. Pour la fonction télescopique, les ingénieurs utilisent un <a 0="[" 1="o" 2="b" 3="j" 4="e" 5="c" 6="t" 7=" " 8="O" 9="b" 10="j" 11="e" 12="c" 13="t" 14="]" href="/drylin/linearprofilschienen" target="_self">double rail drylin® W WS et <a 0="[" 1="o" 2="b" 3="j" 4="e" 5="c" 6="t" 7=" " 8="O" 9="b" 10="j" 11="e" 12="c" 13="t" 14="]" href="/drylin/lineargehaeuselager" target="_self">des paliers de boîtier drylin® W. Le véhicule est utilisé par les communes et les prestataires de services communaux pour nettoyer les rues, les trottoirs et les places sales.
Ce qui a été nécessaire : drylin® W rail double et drylin® W palier de boîtier
Exigences : Composants non corrosifs et résistants à l'usure, insensibles à l'eau, au brouillard de pulvérisation, au sable, au gravier et à l'abrasion des freins.
Secteur : Véhicules utilitaires
Succès pour le client : Nettoyage efficace des routes, trottoirs et places sales
Photos d’applications