Changer de langue :

Les guidages d'arbres drylin R sont basés sur des polymères très résistants à l'usure, spécialement développés pour la technique linéaire. Les dimensions sont compatibles avec les douilles à billes standard. La géométrie spéciale des guides et des paliers d'arbre garantit robustesse et précision, même dans des conditions environnementales extrêmes.

Laissez-vous convaincre par notre échantillon drylin R.

Quand utiliser des paliers lisses en plastique et quand utiliser des guides linéaires à recirculation de billes ?
Grâce à des cotes identiques à celles des guidages d’arbres courants à billes
Hygiène permettant une utilisation dans les secteurs alimentaire et pharmaceutique
Grâce à un jeu du palier réglable au niveau des éléments de glissement
Grâce à une absorption des forces de toutes les directions
Fonctionnement silencieux et sans vibrations
Grâce à des éléments de glissement sans graisse qui repoussent la saleté à la surface des arbres

Nous avons effectué différents essais concernant le coefficient de frottement et le taux d’usure de nos matériaux. Des films lisses et des paliers lisses en matériaux iglidur J et J4 ont été testés sur différents arbres en bois et en métal.
Vous avez des questions sur les guidages linéaires drylin ? Michael Hornung vous aide volontiers par téléphone ou par appel vidéo en ligne via MS Teams. Remplissez le formulaire de contact et cliquez ensuite sur "Envoyer".
Nous contacter

Les éléments drylin R transmettent les mouvements de direction des roues avant aux roues arrière.

Les composants en drylin R programme utilisés ici répondent sans problème aux exigences très élevées de l’application.

Un bureau en bois réglable manuellement en hauteur et en inclinaison.

Ce véhicule de nettoyage de tunnels avait besoin de guidages linéaires sans graisse qui soient très rigides.
Les avantages en un coup d'œil

Boîtier flottant pour guidage d’arbres ronds
Les boîtiers flottants drylin R offrent de grands avantages dans les applications avec des arbres parallèles. Grâce à leur géométrie qui compense les défauts d’alignement et de parallélisme, les boîtiers devraient être utilisées sur un arbre plus éloigné de l’entraînement.
| Propriétés | Caractéristiques paliers lisses | Caractéristiques roulements à billes | Données techniques paliers lisses igus | Données techniques roulements à billes | Particulièrement pertinent pour les secteurs suivants : |
|---|---|---|---|---|---|
| Précision | + | +++ | 0,02 à 0,15 mm | 0,001 à 0,01 mm | Machines-outils, usinage CNC, fabrication électronique |
| Absence totale de graisse | +++ | + | Médecine, conditionnement et emballage, produits alimentaires, salles blanches, biens de consommation | ||
| Absence d'entretien | +++ | + | Dans tous les secteurs | ||
| Avantage au niveau du poids | +++ | + | Aluminium environ 2,7 g/cm³ polymère environ 1,5 g/cm³ | Acier environ 7,8 g/cm³ | Manutention, automatisation, laboratoire, loisirs |
| Dynamisme élevé en présence de faibles charges | +++ | + | Conditionnement et emballage, manipulation, automatisation | ||
| Dynamisme élevé en présence de fortes charges | + | +++ | Conditionnement et emballage, manipulation, automatisation | ||
| Variation de course | +++ | ++ | Appareils photo, textile | ||
| Coefficient de frottement | + | +++ | 0,15 à 0,3 µ | 0,001 - 0,05 µ | Réglage manuel, pivotement |
| Sensibilité à la saleté | +++ | + | Conditionnement et emballage, pierre, textile, papier, équipements de peinture | ||
| Amortissement du bruit ¹ | +++ | ++ | 45 à 60 dB | 60 à 70 dB | Appareil médicaux, laboratoire, meubles |
| Avantage en termes de coûts | +++ | ++ | Dans tous les secteurs | ||
| Protection contre la corrosion | ++ | + | Remplissage, chimie, produits alimentaires | ||
| Magnétisme | + | +++ | Polymère, aluminium | Acier | Médecine, appareils de contrôle |
| Résistance aux produits chimiques | +++ | + | 1.4751 + iglidur® X | 1.4112 | Secteur médical, alimentaire, galvanisation, secteur du remplissage |
| Compatibilité des modules | +++ | + | Construction d'appareils, automatisation d'opérations de montage | ||
| Fonctionnement régulier et sans vibrations | +++ | ++ | Caméras, inspection, médecine, imprimantes 3D | ||
| Courses courtes possible | +++ | + | Textile, manutention | ||
| Montage simple et rapide | +++ | + | Construction d'appareils, automatisation d'opérations de montage | ||
| Rigidité | + | +++ | Machines-outils, usinage CNC, fabrication électronique | ||
| Courses longues de plus de 10 m | ++ | + | Caméra, bande de convoyage, logistique | ||
| Résistance aux températures | +++ | + | et +250 °C | Chimie | |
| Mouvement fluide | + | +++ | Réglage manuel | ||
| Accélération maximale ² | +++ | ++ | 50 m/s² | 15 m/s² maximum | Automatisation, manutention |
| Vitesse maximale ² | +++ | + | 30 m/s maximum | 5 à 10 m/s | Automatisation, manutention |

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24