Changer de langue :

Les composants centraux de la série Eco sont des chariots linéaires gris (WWP) en polymères hautes performances igus® extrêmement légers. Tous les paliers lisses linéaires et chariots linéaires Eco sont 100 % exempts de graissage et d'entretien et sont fabriqués à moindre coût selon le procédé de moulage par injection igus®. Contrairement au fraisage mécanique, cela permet de gagner du temps et de réduire les coûts, en particulier dans la production en série.

Avec la série drylin eco, igus définit les modèles d'entrée de gamme économiques et sans entretien des axes linéaires. Il existe des modèles d'entrée de gamme eco adaptés dans presque toutes les gammes de produits et toutes les tailles. Qu'ils soient équipés d'un entraînement à vis ou à courroie crantée, les composants économiques moulés par injection, les profilés en aluminium anodisé et le montage rapide caractérisent la série econ. Les axes linéaires sont configurés et livrés prêts à monter selon les spécifications du client et constituent ainsi une alternative parfaite aux solutions maison complexes pour les tâches de réglage simples.


En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24