Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Les polymères hautes performances rendent la technique linéaire drylin® plus robuste.

Avec une charge répartie de manière optimale sur la surface, les éléments de glissement et films lisses en polymères hautes performances rendent la gamme drylin® particulièrement robuste et résistante à l´usure.

 

L´utilisation d´éléments de glissement en polymères hautes performances rend la gamme linéaire drylin® très robuste et résistante à l´usure. Même en présence d´une charge mécanique élevée et à la pression de surface maximale recommandée de 150 MPa, les polymères amortissent les vibrations et absorbent les chocs même forts. Ces propriétés permettent d´utiliser les produits drylin® en intérieur comme en extérieur. Autant d´avantages qui s´expliquent en termes physiques : les éléments de glissement et films lisses offrent à la gamme linéaire drylin® une surface de contact nettement plus importante sur l´arbre ou sur le rail ainsi qu´une pression de surface moins importante que sur les guidages à billes. La charge est ainsi répartie sur toute la surface des éléments de glissement et des films lisses et on n´a donc pas de charge ponctuelle, concentrée en permanence sur un seul endroit, comme sur un guidage à billes.
 
Il existe aussi d´autres avantages. Les polymères hautes performances ont une dureté Shore D de 70 à 85 et une répartition optimale des charges qui permettent d´éviter que les éléments de glissement ne s´incrustent dans l´arbre et permettent ainsi l´utilisation de matériaux non trempés. Ainsi, il est possible d´utiliser des arbres en aluminium pour avoir d´excellents coefficients de frottement et d´usure, des arbres en fibre de carbone pour réduire le poids au maximum ou encore des arbres en acier inox pour une très bonne résistance aux agents chimiques. La gamme linéaire drylin® est donc d´usage universel, sans corrosion et réduit à un minimum les temps d´entretien et d´arrêt.
 
Les composants très fins utilisés dans les guidages à billes rendent ceux-ci très sensibles aux chocs. Les courses courtes entraînent une sollicitation unilatérale qui se solde à son tour par une usure plus rapide. Autant de problèmes qui n´en sont pas pour la gamme linéaire drylin® grâce aux éléments de glissement et aux films lisses en polymères hautes performances. La structure simple du système fait qu´il est peu fragile. Les produits drylin® peuvent être utilisés à des vitesses et des accélérations élevées ainsi qu´avec des mouvements alternés. 10 m/s et 100 G ne posent pas problème à drylin® si bien que les produits peuvent être utilisés dans les meubles, les appareils de fitness, la technique dentaire et les caméras mais aussi dans des applications soumises à de fortes charges et dans des milieux sales.
 

Prouvé et testé !

Rigidité en flexion

Plus d´informations :


Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® SE & Co. KG signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® SE & Co. KG