Technologie linéaire drylin

Guidages linéaires sans graisse et sans entretien

Vos avantages avec les systèmes linéaires drylin ?

Robuste

Résistance à la saleté

Absence de corrosion

Faible niveau sonore

Léger

Produits hygiéniques

Guidages linéaires flexibles et variés

Guidage linéaire drylin W avec chariot et pièce raccordée.

Guidages linéaires compacts

Rail de guidage drylin N avec chariot dans un dessin technique.

Guidages linéaires miniatures

Guide linéaire drylin T avec chariot et éléments de fixation.

Guidages linéaires sur rails

Palier lisse drylin R avec guidage d’arbre.

Guidages par arbre

Chariot Drylin Q avec rail linéaire et plaques de fixation.

Guidages linéaires carrés

Dessin schématique en coupe d’un guidage linéaire drylin NT-35-AR.

Rails télescopiques

Guidage linéaire drylin avec deux paliers lisses dans une coupe technique.

Patins à guidage prismatique

Unité linéaire drylin WWR avec chariot et trous de montage.

Guidage hybride

Unité linéaire avec échelle de mesure et chariot.

Systèmes de mesure

Configurateurs et outils

Configurateur de guidage lineaire

Nos échantillons pour la technique linéaire selon vos besoins

Mallette d’échantillons drylin W avec rails, guidages et aperçu des produits.

Nouveautés des guidages linéaires

Logo d’actualités drylin 2024.

Explorez nos autres solutions

Vis à filetage dryspin avec un profil de filets fin et uniforme.

Entraînement à vis

Chaîne porte-câbles igus avec support de tuyau et élément de raccordement.

Chaînes porte-câbles

icon_compact_drylin_XX_mini

Câbles souples

Exemples d’applications choisis avec des systèmes linéaires

Livraison par robot

Le Mobinn Delivery Robot descend un escalier roulant.

MAX Velolift

Guide linéaire drylin W sur un cadre de vélo dans un atelier.

Véhicules communaux

Un véhicule Fiedler nettoie une place avec une brume d’eau et une brosse de balayage.

SLIDE

Chariot linéaire igus sur deux rails de guidage avec anneau de levage et bouton de réglage.

Nos solutions

Conforme à la FDA et à l'UE

Série éco

Petits espaces de montage

Livraison drylin : profils et chariot de guidage sous l’enseigne bleue « Ab Lager lieferbar ».

L’alternative économique aux guidages à billes

Système de convoyage automatisé avec équipement de mesure et d’essai dans le laboratoire igus.

Laboratoire de tests drylin

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique