Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Table croisée drylin® SLW

Table croisée drylin® SLW-XY-1040

Propriétés particulières

Solution bon marché à table croisée pour déplacements manuels

Autolubrifiante et résistante à la corrosion

Course maximale des tables XY : 300 mm (Tailles 1040/1080)

Course maximale des tables XY : 150 mm (Tailles 0630)

Disponible en option comme version précontrainte SLWE-XY-PL (tailles 1040/1080)

Accessoires disponibles (molette, indicateur de position…)

Table croisée DryLin® SLW-XY-0630 drylin® SLW-XY-0630
Table croisée DryLin® SLW-XY-1080 drylin® SLW-XY-1080

Vont avec cette référence :


Table croisée SLW


Commande d'un système complet

Configuration rapide et simple

1. Choix de la taille
2. Définition de la longueur de la course en mm
3. Choix de accessoires

Remarque :

Vous trouverez des informations détaillées en bas dans les plans ou aux pages indiquées ci-dessous.

Table croisée drylin® SLW - système complet

Étape 1

Sélectionnez la taille de la table croisée.

technical drawing
Taille :

Longueurs et poids [mm]

N° de commande A
-0,3
[mm]
H

[mm]
E1
±0,15
[mm]
E2
±0,15
[mm]
Longueur
de base lx
[mm]
Longueur
de base ly
[mm]
f

[mm]
lt

[mm]
tk
±0,1
[mm]
ts

[mm]
tg

kt

[mm]
prêt(s) à être expédié(s) en 14 jours ouvrés SLW-XY-0630 54 38 40 45 94 94 1,5 20 9 7 - 6
prêt(s) à être expédié(s) en 14 jours ouvrés SLW-XY-0660 85 38 71 76 125 125 1,5 20 11 6,6 - 8
prêt(s) à être expédié(s) en 14 jours ouvrés SLW-XY-1040 74 48 60 60 117 117 1,5 22 11 6,8 M8 6,4
prêt(s) à être expédié(s) en 21 jours ouvrés SLW-XY-1040-PL (1) 74 48 60 60 117 117 1,5 22 11 6,8 M8 6,4
prêt(s) à être expédié(s) en 21 jours ouvrés SLW-XY-1080 108 48 94 94 151 151 1,5 22 11 6,8 M8 6,4
prêt(s) à être expédié(s) en 21 jours ouvrés SLW-XY-1080-PL (1) 108 48 94 94 151 151 1,5 22 11 6,8 M8 6,4
prêt(s) à être expédié(s) en 14 jours ouvrés SLW-XY-1660 104 72,5 84 86 154 154 1,5 25 15 9 - 8,6
prêt(s) à être expédié(s) en 21 jours ouvrés SLW-XY-2080 134 82 116 116 190 190 1,5 28 15 8,6 - 8,6
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
Commande d‘échantillons Commande d‘échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

(1) Chargement préalable

Cotes [mm]

N° de commande sg


d

[mm]
T

l1

[mm]
d1
standard
d1
alternative
l2

[mm]
d2
standard
d2
alternative
ha1

[mm]
ha2

[mm]
W
ha2-ha1
[mm]
prêt(s) à être expédié(s) en 14 jours ouvrés SLW-XY-0630 M4 5 M8 15 M8 M8 15 M8 9,5 28,5 18,4
prêt(s) à être expédié(s) en 14 jours ouvrés SLW-XY-0660 M4 5 Tr08x1,5 15 Tr08x1.5 15 - 9,5 28,5 19
prêt(s) à être expédié(s) en 14 jours ouvrés SLW-XY-1040 M6 10 TR10x2 17 TR10x2 Tr10x2 17 6h9 14,5 33,5 19
prêt(s) à être expédié(s) en 21 jours ouvrés SLW-XY-1040-PL (1) M6 10 TR10x2 17 TR10x2 Tr10x2 17 6h9 14,5 33,5 19
prêt(s) à être expédié(s) en 21 jours ouvrés SLW-XY-1080 M6 10 TR10x2 17 TR10x2 Tr10x2 17 6h9 14,5 33,5 19
prêt(s) à être expédié(s) en 21 jours ouvrés SLW-XY-1080-PL (1) M6 10 TR10x2 17 TR10x2 Tr10x2 17 6h9 14,5 33,5 19
prêt(s) à être expédié(s) en 14 jours ouvrés SLW-XY-1660 M8 16 M8 20 TR14x4 8h9 20 8h9 8h9 18,5 54 35,5
prêt(s) à être expédié(s) en 21 jours ouvrés SLW-XY-2080 M8 20 M8 26 12h9 26 12h9 23 59 36
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
Commande d‘échantillons Commande d‘échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

SLW-XY-0630 à arbre carré
(1) Chargement préalable

La molette de l´axe y peut être commandée montée à gauche ou à droite.
A gauche : SLW-XY-0630-AWM-L-200-300 pour longueur de déplacement de 200 dans l´axe x et de 300 mm dans l´axe y.
A droite : SLW-XY-0630-AWM-R-200-300 pour longueur de déplacement de 200 mm dans l´axe x et de 300 mm dans l´axe y

Vont avec cette référence :

prêt(s) à être expédié(s) en 3 jours ouvrés Vue d'ensemble de la gamme drylin® E

La conséquence logique de l'idée de module et de système de la technique linéaire sans graisse drylin®

prêt(s) à être expédié(s) en 3 jours ouvrés
prêt(s) à être expédié(s) en 14 jours ouvrés
prêt(s) à être expédié(s) en 21 jours ouvrés

Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® SE & Co. KG signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® SE & Co. KG