Unités à actionneur linéaire drylin® E prêtes à raccorder composées de : moteurs pas à pas NEMA puissants, en option avec codeur pour une sécurité accrue de la machine
Vis hélicoïdales dryspin® à rendement élevé
Ecrou pour vis dryspin® sans graisse
Livraison sur stock à partir de 24h
| Référence : | Charge utile maxi | Vitesse de rotation maxi | Moteur | Codeur | LS | L | Course utile | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [N] | [m/min] | +1/-3 mm* | |||||||
| DLE-LA-0001 | 50 | 6,35 | NEMA11 | - | DST 6,35x5,08 | 115 | 100 | 162,32 EUR | |
| DLE-LA-0002 | 50 | 6,35 | NEMA11 | X | DST 6,35x5,08 | 115 | 100 | 297,38 EUR | |
| DLE-LA-0003 | 100 | 15 | NEMA17 | - | DST 8x15 | 170 | 150 | 175,81 EUR | |
| DLE-LA-0004 | 100 | 15 | NEMA17 | X | DST 8x15 | 170 | 150 | 318,71 EUR | |
| DLE-LA-0005 | 500 | 9 | NEMA23 | - | DST 10x12 | 225 | 200 | 297,44 EUR | |
| DLE-LA-0006 | 500 | 9 | NEMA23 | X | DST 10x12 | 225 | 200 | 425,00 EUR |
| Référence : | L1 | L2 | L3 | B1 | B2 | D2 | D3 | nb1 | nb2 | nd2 | nd3 | nd4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 mm | ||||||||||||||
| DLE-LA-0001 | 51 | 15,2 | 2 | 28,2 | 23 | M2,5 | 22 | 15 | 5 | 13 | 25 | 19 | 162,32 EUR | |
| DLE-LA-0002 | 51 | 15,2 | 2 | 28,2 | 23 | M2,5 | 22 | 15 | 5 | 13 | 25 | 19 | 297,38 EUR | |
| DLE-LA-0003 | 49 | 16 | 2 | 42,3 | 31 | M3 | 22 | 20 | 8 | 20 | 36 | 28 | 175,81 EUR | |
| DLE-LA-0004 | 49 | 16 | 2 | 42,3 | 31 | M3 | 22 | 20 | 8 | 20 | 36 | 28 | 318,71 EUR | |
| DLE-LA-0005 | 76 | 16 | 1,6 | 56,4 | 47,14 | 5 | 38,1 | 25 | 10 | 25 | 42 | 34 | 297,44 EUR | |
| DLE-LA-0006 | 76 | 16 | 1,6 | 56,4 | 47,14 | 5 | 38,1 | 25 | 10 | 25 | 42 | 34 | 425,00 EUR |
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24