Modules linéaires à vis et arbres ronds

Découvrez la gamme SHT polyvalente et configurable

Gamme SHT

Vue d’ensemble des produits de la gamme SHT

Table linéaire à vis drylin SHT

SHT : série standard

  • Trois tailles au choix
  • Différents matériaux disponibles pour arbre et vis
  • En option conforme aux exigences du FDA avec de l’acier inoxydable
Table linéaire en inox à entraînement à vis

SHT : inox

  • Résistance aux produits chimiques
  • Extrêmement robuste
  • Variante conforme aux exigences du FDA disponible
Table croisée SHT XY avec entraînement à vis

SHT-XY table croisée

  • En version standard ou préchargée
  • Grande précision & très grande rigidité
  • Alignement précis grâce à une fabrication CNC
Table linéaire à entraînement à vis pour applications horizontales

SHT-FF : avance rapide

  • Avec mécanisme fermeture rapide
  • Réglage rapide et précis
  • Structure agissant comme un frein
Shtp

SHT éco et SHTP éco

  • Très faible poids
  • Produit très économique
  • Résistance à la corrosion
Table linéaire à vis pour fortes charges

SHTC : Heavy Duty

  • Pour charges jusqu’à 25 000 N
  • course maxi de 1 500 mm maximum
  • Convient aussi aux systèmes à plusieurs chariots
SHT PL

SHT-PL préchargé

  • écrou pour vis trapézoïdale précontraint
  • Jeu radial réglable manuellement et en continu
  • Fonctionnement avec molette ou moteur
SHTC

SHTC : flexible

  • Flexibilité élevée
  • Idéal pour 2 patin
  • fonctionnement à sec sans entretien
  • jeu du palier réglable
SHTC

SHTS - rapide

  • Pas de 10 x 12, 10 x 50, 18 x 100
  • vis hélicoïdale
  • Solution grande vitesse
  • fonctionnement à sec sans entretien
SHT-BB

SHT-BB : à roulement à billes vis

  • Vitesses et précision plus élevées
  • Charge radiale possible avec entraînement par courroie
  • Couple constant
  • Jeu axial réduit
SHT-ZB

SHT ZB : zéro backlash

  • Sans graisse et sans entretien
  • Précision élevée, indépendante de la charge
  • Rattrapage automatique
  • Silencieux & sans corrosion
SHT-HYD

SHTC : HYD en design hygiénique

  • Solution facile à rincer
  • Raccords vissés facilement accessibles
  • Matériaux : inox polymère et inox
SHTP

SHTP - économique

  • Guidage robuste en plastique
  • Faible poids et petit prix
  • Résistance à la corrosion
SHTC

SHT-HTX hautes températures +180 °C

  • Arbres et vis en inox
  • Matériau du palier iglidur® X
  • patin et brides support daxe en aluminium anodisé

Exemples d’applications avec des tables linéaires drylin SHT vis

Configuration de mesure spéciale avec axes à broche

Axe linéaire à vis drylin SHT dans un dispositif de flexion

Outil de contrôle prêt pour la série grâce à igus

Axe linéaire à vis drylin SHT dans un dispositif de flexion

Engins de manutention pour tâche particulière

Axe linéaire drylin SHT dans un engin de manutention

Autres applications avec vis tables linéaires

Exemples d'applications de technique d'entraînement drylin

Plus d’informations sur les modules linéaires SHT

Table linéaire avec blocage du chariot

table linéaire avec blocage du chariot

  • Pour SHT taille 12, 20 et 30
  • Aussi pour une configuration tête bêche ou à plusieurs chariots
  • Sécurisation de la position, surtout en montage vertical
Moteurs électriques

Moteurs électriques correspondants

  • Toutes les tailles courantes, de NEMA 8 à NEMA 34
  • Prêts à être connectés
  • Avec codeur et frein en option
  • Cartes de pilotage correspondantes
Accessoires

Accessoires techniques

  • Accessoires pour le positionnement manuel et le changement de format
  • Accessoires pour déplacements électriques
  • Options de montage et de fixation
  • Moteurs pas à pas, EC ou à courant continu pour le fonctionnement électrique

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique