Changer de langue :
Les unités linéaires à vis drylin® ont été développées pour des réglages de positionnement de toutes sortes. Le réglage linéaire est réalisé par des filets trapézoïdaux de différentes tailles ou par des vis à pas rapide, qui peuvent être entraînées manuellement ou par moteur. La vitesse de déplacement maximale peut atteindre 1 m/min selon le filetage et la charge.
L'adéquation des unités linéaires à broches à votre application peut être vérifiée à l'aide des diagrammes ci-dessous.
Les tailles de filetage trapézoïdal suivantes sont montées dans les tables linéaires à vis de la série SHT :
Vitesse max. Vitesse d'avance [m/min.]

X = charge centrée en position de montage verticale [N]
Y = avance [m/min.]
Vitesse max. Vitesse de broche [rpm]

X = charge centrée en position verticale de montage [N]
Y = vitesse de rotation de la broche [Upm]
Max. Couple d'entraînement [Nm]

X = charge centrée en position de montage verticale [N]
Y = m. max. d'entraînement requis. [Nm]

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24