SHTP econ Modules linéaires

Petit, léger, bon marché

  • Construction légère grâce à la combinaison de plastique et d'aluminium
  • Conçu pour un montage rapide
  • Économique grâce au moulage par injection et à l'anodisation claire

Services produits

Télécharger les données du catalogue

Catalogue

Demande d'offre

Demande de produit

Configurateur en ligne gratuit

Configurateur en ligne

Les tailles de la série SHT econ

Table linéaire SHT éco version miniature
  • Version miniature
  • Poids très faible
  • Filetage : M8
  • Longueur max. Longueur de course : 300 mm
  • Longueur de course max. Capacité de charge max :
    • axiale 50 N
    • radial 50 N
  • Longueur du chariot : 45 mm
Table linéaire drylin SHTP éco
  • Construction plate et particulièrement légère
  • Idéal pour une solution multi-chariots
  • Filetage : Tr08x1,5
  • Longueur max. Longueur de course : 350 mm
  • Longueur de course max. Capacité de charge max :
    • axiale 100 N
    • radial 400 N
  • Longueur du chariot : 26 mm
Table linéaire drylin SHTP éco
  • Construction solide
  • Filetage : Tr10x2
  • Longueur de course max. Longueur de course : 500 mm
  • Longueur de course max. Capacité de charge max :
    • axiale 200 N
    • radial 400 N
  • Longueur du chariot : 30 mm
Table linéaire éco drylin SHTP-01-12-AWM-FF à fonction avance rapide (Fast Forward)
  • Freinage par autoblocage
  • Filetage : Tr10x2
  • Max. Longueur de course : 500 mm
  • Longueur de course max. Capacité de charge max :
    • axiale 200 N
    • radial 400 N
  • Longueur du chariot : 55 mm

Fonction Fast Forward pour la SHTP-01-12-AWM-FF

Mécanisme de fermeture rapide pour tables linéaires à vis
  • Une option pour les axes linéaires à vis
  • Efficace uniquement pour les filetages avec autoblocage (filetage trapézoïdal)
  • Réglage rapide par désengagement de l'écrou - Positionnement précis par volant au-dessus de la broche
  • Utilisation uniquement en position de montage horizontale

Configurer une table linéaire SHT sur mesure en ligne

Configurer des tables linéaires à entraînement à vis en ligne
  • Quelques étapes suffisent pour obtenir un module linéaire à vis SHT personnalisé
  • Configuration optionnelle d'un tourillon d'entraînement individuel
  • Création automatique d'un modèle 3D
  • Exportation du module linéaire dans de nombreux formats 2D et 3D différents
  • Plan de cotation 2D du module au format PDF
  • Liste de pièces complète disponible en téléchargement PDF
Matériaux d'arbre drylin SHTP

Matériaux ondulés

Entraînement : filet hélicoïdal ou trapézoïdal

Système de filetage