Changer de langue :

Jeu radial réglable
La fonction "Turn-To-Fit" permet un réglage individuel du jeu à la main. Le réglage s'effectue par pas de 0,01 mm et ne peut pas se desserrer involontairement pendant le fonctionnement (séries SLW 10-20).

Précontrainte
La précharge axiale en option réduit le jeu à l'inversion du système. La précision de positionnement et de répétition peut être optimisée. Le couple d'entraînement nécessaire n'augmente que légèrement.

Rotation à droite, à gauche et en sens inverse
Outre le standard des broches à droite, il est également possible d'utiliser des broches à gauche ou à rotation inverse. Cette variante, souvent utilisée pour les réglages de format, est réalisable pour tous les diamètres et toutes les séries.

Matériaux de l'arbre
Lors de l'utilisation d'axes linéaires de la série SHT, il est possible de choisir entre les matériaux d'arbre acier, acier inoxydable ou aluminium anodisé dur (standard). Le délai de livraison court et les meilleures valeurs de frottement et d'usure font de la version aluminium le standard le plus utilisé.

Matériaux des broches à filetage trapézoïdal
Pour les vis trapézoïdales, des versions en acier et en acier inoxydable sont disponibles. Sur demande, des solutions avec des broches en aluminium à revêtement dur sont également disponibles. Les broches à vis à pas rapide ainsi que les tiges filetées métriques sont toujours en acier inoxydable. Jusqu'à un diamètre de broche de 14 mm, les extrémités des broches sont effilées. Sur demande, il est possible d'ajouter des tourillons ou des usinages spéciaux.

Matériaux de la broche Filetage à pas rapide
Toutes les vis à pas rapide sont fabriquées en acier inoxydable. Par rapport au filetage trapézoïdal, le filetage à pas rapide présente des pas nettement plus élevés. Il est donc possible d'atteindre des vitesses de déplacement plus élevées, mais avec un couple d'entraînement plus important par rapport au filetage trapézoïdal. Diamètres et pas proposés : 8 x 15, 10 x 12, 10 x 50, 18 x 100.

Avance rapide
Les tables linéaires SHT et les tables linéaires en plastique SHTP avec mécanisme de fermeture rapide offrent une combinaison de positionnement précis et de réglage rapide à la main.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24