Découvrez la boîte d'échantillons dédiée à la technique ferroviaire

motion plastics pour l'utilisation dans les moyens de transport sur rail et les moyens de transport

Que contient votre boîte d'échantillons ?

Boîte d'échantillons pour la technique ferroviaire avec produits igus

1. Vis dryspin

Vis hélicoïdale dryspin®

Écrous de tige iglidur J350

  • En filetage trapézoïdal et à pas rapide, en forme cylindrique ou en variantes à bride.
  • Fonctionnement silencieux, sans vibrations
Porte équipée de différents composants igus

Systèmes d'accès sans panne avec une longue durée de vie

Franchissement facile des espaces entre le train et le quai avec des entraînements à vis dryspin dans la technique ferroviaire

Vis à billes dans les systèmes de pontage de la fente dans les trains

2. Paliers lisses iglidur et igutex

Paliers pour la technique ferroviaire

iglidur RW370, TX1, Q3E

Siège doté de paliers lisses iglidur, de guidages linéaires drylin et d'un plateau tournant PRT

Un grand confort dans l'habitacle

Attelage avec paliers lisses iglidur

Accouplement fiable et sans lubrification

3. Guidage linéaire drylin W

Guidage linéaire drylin W

Des systèmes linéaires pour chaque cas d'application

Siège doté de paliers lisses iglidur, de guidages linéaires drylin et d'un plateau tournant PRT

Sans entretien et propre dans l'habitacle

Entretoises pour voies ferrées

4. Paliers à bride igubal

Attelage avec paliers lisses iglidur

Eléments de palier auto-ajustables

Pantographe dans la technique ferroviaire

Polymères haute performance isolants dans les pantographes

Machine de mesure pour profilés de rails

5. Roues dentées iguform et igutek

Roues dentées en iguform et igutek

Engrenages plastiques résistants à l'usure en polymères hautes performances iglidur

Réglage de l'aiguillage

Roues dentées dans le réglage des aiguillages

6. chaîne E2.1 micro E

Chaîne porte-câbles E2 micro

Chaînes porte-câbles pour un guidage sûr et durable des câbles

Porte équipée de différents composants igus

Systèmes d'accès sans panne avec une longue durée de vie

Véhicule rail-route

Déplacer le pont transbordeur en toute sécurité

7. Câbles chainflex

Câbles de commandes CF9 avec étiquette

Câbles pour applications mobiles

Porte de métro avec produits igus

Des portes de métro léger peu encombrantes avec des conduites chainflex

Systèmes de chaînes porte-câbles prêts à installer

Chaînes d'énergie confectionnées avec des câbles chainflex

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique